Le positionnement des ponts roulants de TCS avec le système Pomux, même dans des environnements difficiles
La société TCS de Houthalen-Helchteren fournit des constructions en acier, des solutions complètes et de l’équipement de levage pour l’industrie. La BU Cranes de TCS a équipé un nouveau site de production de combustibles alternatifs d’un pont roulant à commande déportée, pour la manutention de matières premières. Il s’agit de flux de déchets toxiques et inflammables qui nécessitent des mesures de sécurité spécifiques pour le personnel. Mais les composants d’automatisation mis en œuvre dans cette application ont aussi la vie dure.
La société de traitement des déchets qui a réceptionné cette application transforme des déchets industriels et ménagers à haute valeur calorifique (peinture, huile, détergents, …) en combustibles pour l’industrie cimentière. Lors de la production de ciment, la consommation en carburants fossiles peut diminuer jusqu’à 35%. Les déchets acheminés à l’usine de traitement sont broyés puis mélangés à de la sciure de bois pour obtenir une matière solide qui est ensuite pressée en blocs.
Dans l’ancienne usine vieille de vingt ans, la manutention des matières premières se faisait avec des bulldozers. Sur le nouveau site, TCS a prévu quatre ponts roulants qui réalisent en grande partie toute la manutention. Les actions manuelles restantes ont lieu depuis une salle de contrôle protégée, si bien que le personnel n’est plus en contact avec les composants volatils et toxiques présents dans les déchets